Vare 1

ADP
Type
Indhold i sættet
Maks. emnevægt [kg]
Opspændingsområde
HER 6200/Set-1
Set-1
HER 6215/102
HER 6220/75/28/M6
HER 6230/40
Kuffert med skumindlæg
8
0–40

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Startsæt til en nem indgang i økonomisk og processikker opspændingsteknik
  • Fastspændingsenheder kan spændes fast og justeres i maskinen
  • Hurtigt skift mellem forskellige spændeelementer, værktøj osv.
  • Spænding med minimal risiko for kollision

Materiale

  • Rustfrit stål, korrosionsbestandigt, hærdet, 52+2 HRC

Anvendelse

  • Adapter HER 6220 kan indstilles i 90°-trin
  • Indstilling og justering med M6-kugleskruer på grundholderen med styrevinkel HER 6215
  • HER 6215/102 og HER 6220/75/28/M6 er kompatible med HER 6225 og HER 6230

Definér produkt

Vælg dine attributter for at tilføje en vare til din indkøbskurv.

HER 6200/Set-1 Sæt: opspændesystem, trådgnist Produkt enkeltbillede

HER 6200/Set-1

Sæt: opspændesystem, trådgnist

Stk.
Du kan ikke bestille mindre end 1 Stk. af denne vare. Du kan ikke bestille mere end 10000 Stk. af denne vare. Du har valgt stykantallet „0“ så denne vare vil ikke blive taget i betragtning i yderligere trin.
Ab lager
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.