Izdelek 1

ADP
Tip
Vsebina kompleta
Največja teža obdelovanca [kg]
Območje vpenjanja
HER 6200/Set-1
Set-1
HER 6215/102
HER 6220/75/28/M6
HER 6230/40
Kovček s penastimi vložki
8
0–40

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Začetni set za enostaven vstop v ekonomično in procesno varno vpenjalno tehniko
  • Pripomočke za vpenjanje lahko vpnete in poravnate v stroju
  • Hitro menjavanje različnih vpenjalnih elementov, pripomočkov itd.
  • Vpenjanje z nizko stopnjo trkov

Material

  • Nerjavno jeklo, odporno proti koroziji, kaljeno, 52+2 HRC

Uporaba

  • Adapter HER 6220 z možnostjo indeksiranja na 90°
  • Nastavitev in poravnava s pritisnim vijakom s kroglico M6 pri osnovnem nosilcu z vodilnim kotnikom HER 6215
  • HER 6215/102 in HER 6220/75/28/M6 sta združljiva s HER 6225 in HER 6230

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

HER 6200/Set-1 Set: Vpenjalni sistem za žično erozijo Posamična slika izdelka

HER 6200/Set-1

Set: Vpenjalni sistem za žično erozijo

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge