Artigos 1

ADP
Tipo
Conteúdo do conjunto
Peso máximo da peça de trabalho [kg]
Intervalo de fixação
HER 6200/Set-1
Set-1
HER 6215/102
HER 6220/75/28/M6
HER 6230/40
Mala com inserções de espuma
8
0–40

Detalhes

Descrição do produto

  • Kit básico para uma introdução fácil aos elementos de aperto económicos e com fiabilidade do processo
  • Os elementos de fixação podem ser fixados e alinhados na máquina
  • Troca rápida de diferentes grampos rápidos, dispositivos, etc.
  • Fixação com baixo risco de colisão

Material

  • Aço inoxidável, resistente à corrosão, temperado, 52+2 HRC

Aplicação

  • Adaptador HER 6220 indexável a 90°
  • Ajuste e alinhamento com parafusos de pressão esféricos M6 no suporte de base com ângulo de guia HER 6215
  • HER 6215/102 e HER 6220/75/28/M6 compatíveis com HER 6225 e HER 6230

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

HER 6200/Set-1 Sistema de fixação para erosão de fio Imagem única do produto

HER 6200/Set-1

Sistema de fixação para erosão de fio

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.