Artikelen 1

ADP
Type
Inhoud set
Max. werkstukgewicht [kg]
Opspanbereik
HER 6200/Set-1
Set-1
HER 6215/102
HER 6220/ 75 /28/ M6
HER 6230/ 40
koffer met schuimbekleding
8
0–40

Details

Productbeschrijving

  • Startset voor een eenvoudig begin met economische en veilige spantechniek
  • De spanmiddelen kunnen in de machine worden gespannen en uitgelijnd
  • Snelle wisseling van diverse span-elementen, apparaten etc.
  • Spannen zonder botsen

Materiaal

  • RVS, corrosiebestendig, gehard, 52 +2 HRC

Toepassing

  • Adapter HER 6220 op 90° indexeerbaar
  • Instellen en uitrichten met M6 drukstuk bij de basishouder met geleidesteun HER 6215
  • HER 6215/102 en HER 6220/ 75/ 28/M6 compatibel met HER 6225 en HER 6230

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

HER 6200/Set-1 Set: spansysteem draaderoderen Product afbeelding

HER 6200/Set-1

Set: spansysteem draaderoderen

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.