Artykuły 1

ADP
Typ
Zawartość zestawu
Maks. waga obrabianego elementu [kg]
Zakres mocowania
HER 6200/Set-1
Set-1
HER 6215/102
HER 6220/ 75 /28/ M6
HER 6230/ 40
Kuferek z wkładkami z pianki
8
0–40

Szczegóły

Opis produktu

  • Zestaw startowy ułatwiający rozpoczęcie pracy z wykorzystaniem ekonomicznej i niezawodnej techniki mocowania
  • Elementy mocujące można mocować i wyrównywać bezpośrednio na maszynie
  • Szybka wymiana różnych elementów mocujących, przyrządów itp.
  • Mocowanie o niskim ryzyku kolizji

Materiał

  • Stal nierdzewna, odporna na korozję, hartowana, 52 +2 HRC

Zakres zastosowania

  • Adapter HER 6220 z możliwością ustawienia pod kątem 90°
  • Regulacja i ustawianie za pomocą śrub kulowych M6 w uchwycie podstawowym z kątownikiem prowadzącym HER 6215
  • HER 6215/102 oraz HER 6220/ 75/ 28/M6 kompatybilne z HER 6225 oraz HER 6230

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

HER 6200/Set-1 Zestaw: System mocowania do elektrodrążenia drutowego Zdjęcie pojedyncze produktu

HER 6200/Set-1

Zestaw: System mocowania do elektrodrążenia drutowego

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.