Артикул 1

ADP
Тип
Съдържание на комплекта
Макс. натоварване на детайла [кг]
Диапазон на затягане
HER 6200/Set-1
Set-1
HER 6215/102
HER 6220/ 75 /28/ M6
HER 6230/ 40
Кутия с дунапреново облицоване
8
0–40

Детайли

Описание на продукта

  • Начален комплект за лесно започване с икономични и надеждни захващащи устройства
  • Захващащите елементи могат да се затягат и изравняват в машината
  • Бърза смяна на различни затягащи елементи, приспособления и др.
  • Затягане с минимално сблъскване

Материал

  • Неръждаема стомана, устойчива на ръжда, закалена, 52+2 HRC

Приложение

  • Накрайник HER 6220 с възможност за позициониране под ъгъл 90°
  • Настройка и ориентация с M6 винтове със сферична глава при основа с направляващ ъгъл HER 6215
  • HER 6215/102 и HER 6220/75/28/M6 са съвместими с HER 6225 и HER 6230

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

HER 6200/Set-1 Комплект: Система за захващане при нишкова EDM Единично изображение на продукта

HER 6200/Set-1

Комплект: Система за захващане при нишкова EDM

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.