Artículos 1

ADP
Tipo
Contenido del juego
Peso máx. de pieza de trabajo [kg]
Rango de apriete
HER 6200/Set-1
Set-1
HER 6215/102
HER 6220/ 75 /28/ M6
HER 6230/ 40
Maletín con insertos de gomaespuma
8
0–40

Detalles

Descripción del producto

  • Juego básico para iniciarse en el uso de elementos de sujeción fiables y asequibles
  • Los elementos de sujeción pueden amarrarse y colocarse en la máquina
  • Cambio rápido de distintos elementos de sujeción, utillajes, etc.
  • Amarre con mínimas interferencias

Material

  • Acero inoxidable, resistente a la corrosión, templado 52+2 HRC

Aplicación

  • Adaptador HER 6220 posicionable en pasos de 90°
  • Ajuste y alineación con tornillos de presión de bola M6 del soporte base con escuadra de amarre HER 6215
  • HER 6215/102 y HER 6220/ 75/ 28/M6 son compatibles con HER 6225 y HER 6230

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

HER 6200/Set-1 Juego de sujeción para la electroerosión por hilo Imagen del producto

HER 6200/Set-1

Juego de sujeción para la electroerosión por hilo

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.