Stavka 1

ADP
Tip
Set sadrži
Maks. težina obrađivanog predmeta [kg]
Opseg stezanja
HER 6200/Set-1
Set-1
HER 6215/102
HER 6220/ 75 /28/ M6
HER 6230/ 40
Kofer sa umecima od pene
8
0–40

Detalji

Opis proizvoda

  • Početni komplet za jednostavno uvođenje ekonomične i pouzdane opreme za stezanje
  • Sredstva za stezanje mogu se stegnuti i poravnati u mašini
  • Brza zamena različitih steznih elemenata, uređaja itd.
  • Stezanje uz minimalan rizik od kolizije

Materijal

  • Nerđajući čelik, otporan na koroziju, kaljen, 52±2 HRC

Primena

  • Adapter HER 6220 sa mogućnošću indeksiranja u koracima od po 90°
  • Podešavanje i poravnanje pomoću M6 pritisnih vijaka sa kuglicom na osnovnom držaču sa ugaonom vođicom HER 6215
  • HER 6215/102 i HER 6220/ 75/ 28/M6 kompatibilni sa HER 6225 i HER 6230

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

HER 6200/Set-1 Set: sistem za stezanje za elektroerozionu obradu žicom Pojedinačna slika proizvoda

HER 6200/Set-1

Set: sistem za stezanje za elektroerozionu obradu žicom

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.
sa zaliha