Artikel 1

ADP
Typ
Setinhalt
Max. Werkstückgewicht [kg]
Spannbereich
HER 6200/Set-1
Set-1
HER 6215/102
HER 6220/ 75 /28/ M6
HER 6230/ 40
Koffer mit Schaumstoffeinlagen
8
0–40

Details

Produktbeschreibung

  • Starter-Set für einen einfachen Einstieg in wirtschaftliche und prozesssichere Spanntechnik
  • Spannmittel können in der Maschine gespannt und ausgerichtet werden
  • Schnelles Wechseln von unterschiedlichen Spannelementen, Vorrichtungen usw.
  • Kollisionsarmes Spannen

Material

  • Edelstahl, korrosionsbeständig, gehärtet, 52+2 HRC

Anwendung

  • Adapter HER 6220 auf 90° indexierbar
  • Einstellung und Ausrichtung mit M6-Kugeldruckschrauben beim Grundhalter mit Führungswinkel HER 6215
  • HER 6215/102 und HER 6220/ 75/ 28/M6 kompatibel mit HER 6225 und HER 6230

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

HER 6200/Set-1 Set: Spannsystem Drahterodieren Produkt Einzelbild

HER 6200/Set-1

Set: Spannsystem Drahterodieren

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.