Ürünler 1

ADP
Tip
İçeriği ayarla
Maks. işlencek parça ağırlığı [kg]
Sıkıştırma aralığı
HER 6200/Set-1
Set-1
HER 6215/102
HER 6220/ 75 /28/ M6
HER 6230/ 40
Köpük insörtlü çanta
8
0–40

detaylar

Ürün açıklaması

  • Uygun maliyetli ve güvenilir bağlama ekipmanlarıyla kolay bir başlangıç için başlangıç- Set
  • Bağlama aletleri makine içinde sıkıştırılabilir ve yerleştirilebilir
  • Çeşitli bağlama aletlerinin, fikstürlerin vb. hızlı bir şekilde değiştirilmesi
  • Çarpışma oranı düşük mengene

Malzeme

  • Paslanmaz çelik, korozyona dayanıklı, sertleştirilmiş, 52+2 HRC

Application

  • 90°'ye kadar döndürülebilen HER 6220 adaptör
  • HER 6215 sıkıştırma braketine sahip montaj tabanında M6 bilyalı uçlu baskı vidalarıyla ayarlama ve hizalama
  • HER 6215/102 ve HER 6220/75/28/M6, HER 6225 ve HER 6230 ile uyumludur

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

HER 6200/Set-1 Set: Tel EDM sıkıştırma sistemi Ürün tek görseli

HER 6200/Set-1

Set: Tel EDM sıkıştırma sistemi

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.