Položek 1

ADP
Typ
Obsah sady
Max. hmotnost obrobku [kg]
Rozsah upnutí
HER 6200/Set-1
Set-1
HER 6215/102
HER 6220/ 75 /28/M6
HER 6230/ 40
Kufřík s pěnovou vložkou
8
0–40

Podrobnosti

Popis produktu

  • Základní sada pro rychlé zavedení hospodárného a procesně bezpečného upínání
  • Upínací prostředky lze v stroji upnout a vyrovnat
  • Rychlá výměna různých upínacích prvků, přípravků atd.
  • Upínání s nízkým rizikem kolize

Materiál

  • Nerezová ocel, korozivzdorná, kalená, 52 +2 HRC

Použití

  • Adaptér HER 6220 polohovatelný po 90°
  • Seřízení a vyrovnání pomocí stavěcích šroubů s kuličkou M6 na upínací konzole pro vodicí úhelník HER 6215
  • HER 6215/102 a HER 6220/ 75/ 28/M6 kompatibilní s HER 6225 a HER 6230

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

HER 6200/Set-1 Sada: Upínací systém – drátová elektroeroze Jednotlivý obrázek produktu

HER 6200/Set-1

Sada: Upínací systém – drátová elektroeroze

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.