Árucikk 1

ADP
Típus
Készlet tartalma
Max. munkadarab-súly [kg]
Befogástartomány
HER 6200/Set-1
Set-1
HER 6215/102
HER 6220/75/28/M6
HER 6230/40
Habbetétes doboz
8
0–40

Részletek

Termékleírás

  • Kezdőkészlet a gazdaságos és folyamatbiztos befogótechnika egyszerű elsajátításához
  • A befogóeszközök a gépben befoghatók és beállíthatók
  • Különböző befogóeszközök, szerszámok stb. gyors cseréje
  • Ütközésmentes befogás

Anyag

  • Rozsdamentes acél, korrózióálló, edzett, 52+2 HRC

Alkalmazás

  • HER 6220 betét 90°-ra indexálható
  • Beállítás és elrendezés M6-os gömbcsavarokkal az alaptartónál HER 6215 vezetőszöggel
  • A HER 6215/102 és a HER 6220/75/28/M6 kompatibilis a HER 6225 és a HER 6230 típusokkal

A termék meghatározása

Árucikk kosárba helyezéséhez válassza ki az attribútumait.

HER 6200/Set-1 Szett: befogó rendszer, huzalszikrázás Termék önálló képe

HER 6200/Set-1

Szett: befogó rendszer, huzalszikrázás

db.
Ebből az árucikkből nem rendelhet 1 db. mennyiségnél kevesebbet. Ebből az árucikkből nem rendelhet 10000 db. mennyiségnél többet. Ön a „0” darabszámot választotta ki, ezért ez az árucikk a további lépésekben nem kerül figyelembe vételre.
Raktárról szállítható
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.