Είδος 1

ADP
Τύπος
Περιεχόμενα σετ
Μέγ. βάρος τεμαχίου [kg]
Εύρος σύσφιξης
HER 6200/Set-1
Set-1
HER 6215/102
HER 6220/ 75 /28/ M6
HER 6230/ 40
Βαλίτσα με επένδυση από αφρό
8
0–40

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Αρχικό σετ για εύκολη εισαγωγή στην οικονομική και αξιόπιστη τεχνική σύσφιξης
  • Ο εξοπλισμός σύσφιξης μπορεί να σφιχτεί και να ευθυγραμμιστεί μέσα στο μηχάνημα
  • Ταχεία αλλαγή διαφόρων στοιχείων σύσφιξης, εργαλείων κ.λπ.
  • Σύσφιξη με ελάχιστο κίνδυνο σύγκρουσης

Υλικό

  • Ανοξείδωτος χάλυβας, ανθεκτικός στη διάβρωση, σκληρυμένος, 52+2 HRC

Εφαρμογή

  • Ο προσαρμογέας HER 6220 μπορεί να ρυθμιστεί σε γωνία 90°
  • Ρύθμιση και ευθυγράμμιση με στοιχεία πίεσης με μπίλια M6 στο βασικό στήριγμα με γωνία οδήγησης HER 6215
  • HER 6215/102 και HER 6220/75/28/M6 συμβατά με τα HER 6225 και HER 6230

Ορισμός προϊόντος

Επιλέξτε τα χαρακτηριστικά σας για να προσθέσετε ένα είδος στο καλάθι.

HER 6200/Set-1 Σετ: σύστημα σύσφιξης ηλεκτροδιάβρωσης σύρματος Εικόνα προϊόντος

HER 6200/Set-1

Σετ: σύστημα σύσφιξης ηλεκτροδιάβρωσης σύρματος

τεμ.
Δεν μπορείτε να παραγγείλετε λιγότερα από 1 τεμ. τεμάχια αυτού του είδους. Δεν μπορείτε να παραγγείλετε περισσότερα από 10000 τεμ. τεμάχια από αυτό το είδος. Έχετε επιλέξει την ποσότητα «0», επομένως αυτό το είδος δεν θα ληφθεί υπόψη σε περαιτέρω βήματα.
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.