Articol 1

ADP
Tip
Conținut set
Greutatea maximă a piesei [kg]
Suprafață de prindere
HER 6200/Set-1
Set-1
HER 6215/102
HER 6220/75/28/M6
HER 6230/ 40
Cutie cu suporturi din burete
8
0–40

Detalii

Descriere produs

  • Starter-Set pentru o inițiere ușoară în elemente de fixare economice și sigure
  • Elementele de fixare pot fi fixate și aliniate în mașină
  • Schimbare rapidă a diferitelor elemente de prindere, scule etc.
  • Strângere cu risc redus de coliziune

Material

  • Oțel inoxidabil, rezistent la coroziune, călit, 52+2 HRC

Aplicație

  • Adaptor HER 6220 indexabil la 90°
  • Reglare și aliniere cu șuruburi de strângere bilă M6 la suportul de bază cu vinclu HER 6215
  • HER 6215/102 și HER 6220/75/28/M6 compatibile cu HER 6225 și HER 6230

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HER 6200/Set-1 Set: Sistem de centrare și fixare rapidă pentru electroeroziune cu fir Cadru produs

HER 6200/Set-1

Set: Sistem de centrare și fixare rapidă pentru electroeroziune cu fir

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.