Artikel 1

ADP
Typ
Innehåll i satsen
Verkstyckets maxvikt [kg]
Spännområde
HER 6200/Set-1
Set-1
HER 6215/102
HER 6220/75/28/M6
HER 6230/40
Fodral med skuminsatser
8
0–40

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Startsats för en enkel introduktion till ekonomisk och processäker klämhöjd
  • Klämmedel kan klämmas fast och riktas in i maskinen
  • Snabbt byte av olika spännelement, verktyg o.s.v.
  • Spänning med låg risk för kollision

Material

  • Rostfritt stål, korrosionsbeständigt, härdat, 52+2 HRC

Användning

  • Adapter HER 6220, indexerbar i 90°-steg
  • Justering och inriktning med M6-kulskruvar på bashållaren med styrvinkel HER 6215
  • HER 6215/102 och HER 6220/ 75/ 28/M6 är kompatibla med HER 6225 och HER 6230

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HER 6200/Set-1 Sats: Spännsystem trådgnistning Enskild produktbild

HER 6200/Set-1

Sats: Spännsystem trådgnistning

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.