Articolo 2

ADP
d1
Poli
n
b
h
l
b1
h1
l1
l2
E 6571/16/3/2
M16 x 0.75
3
2
27
20.5
107
13.5
8
95
87
E 6571/16/3/4
M16 x 0.75
3
4
27
20.5
152.6
13.5
8
140.6
132.6

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Utilizzabile per funzioni normalmente aperte e normalmente chiuse

  • Indicatore di stato di commutazione a LED incluso

  • Rispettare la sequenza di connettori dell'interruttore di fine corsa, a partire dal connettore 1

  • Assegnare gli ingressi non utilizzati con spine fittizie E 6572
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.