Vare 2

ADP
d1
Poler
n
b
h
l
b1
h1
l1
l2
E 6571/16/3/2
M16 x 0.75
3
2
27
20.5
107
13.5
8
95
87
E 6571/16/3/4
M16 x 0.75
3
4
27
20.5
152.6
13.5
8
140.6
132.6

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Velegnet til både lukker- og åbnerfunktioner

  • Inkluderer LED-statusindikator

  • Overhold rækkefølgen for tilslutning af endestopafbryderne – startende med stik 1

  • Brug blindstik E 6572 til at tilslutte ubrugte indgange
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.