Articolo 1

ADP
d1
Poli
l1
d3
E 6572/16/3
M16 x 0.75
3
41
18.5

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • per scatola adattatore E 6570

Materiale

  • Superficie di contatto: Argento (Ag)

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 6572/16/3 Connettore cieco, M16, 3 poli

E 6572/16/3

Connettore cieco, M16, 3 poli

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.