Артикул 2

ADP
d1
Полюси
n
b
h
l
b1
h1
l1
l2
E 6571/16/3/2
M16 x 0.75
3
2
27
20.5
107
13.5
8
95
87
E 6571/16/3/4
M16 x 0.75
3
4
27
20.5
152.6
13.5
8
140.6
132.6

Детайли

Описание на продукта

  • Може да се използва за затваряща и отваряща функция

  • Включен LED индикатор за състоянието на превключване

  • Следете реда на свързване на крайните изключватели – започвайки от букса 1

  • Запълнете незаетите входове със слепи конектори E 6572
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.