Articolo 2

ADP
d1
l2
h1
l1
l3
E 6750/3,5/ 600
3.5
600
4.7
6.2
-
E 6750/6,0
6
-
6
13.4
14

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Certificato di calibratura inclusi
  • E 6770 incluso nella fornitura
  • E 6750/3.5/600: temperatura massima di esercizio = 200°C
  • E 6750/6.0: temperatura di esercizio massima = 150°C

Materiale

  • 1.4301
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.