Articles 2

ADP
d1
Pôles
n
b
h
l
b1
h1
l1
l2
E 6571/16/3/2
M16 x 0.75
3
2
27
20.5
107
13.5
8
95
87
E 6571/16/3/4
M16 x 0.75
3
4
27
20.5
152.6
13.5
8
140.6
132.6

Détails

Description du produit

  • Utilisable pour les fonctions de fermeture et d'ouverture

  • Indication de l'état de commutation par LED incluse

  • Respecter l'ordre de connecteurs d'interrupteurs de fin de course - en commençant par le connecteur 1

  • Obturer les entrées non utilisées avec des connecteurs aveugles E 6572
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.