Articolo 1

ADP
d1
Poli
b
h
l
h1
l1
l2
h3
E 6500/16/3
M16 x 0.75
3
22
20.5
80
8
68
60
11.25

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 120°C

Materiale

  • 3.3206 (AlMgSi0,5) / anodizzato

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 6500/16/3 Interruttore fine corsa verticale con connettore maschio

E 6500/16/3

Interruttore fine corsa verticale con connettore maschio

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.