Položek 2

ADP
d1
Pól
n
b
h
l
b1
h1
l1
l2
E 6571/16/3/2
M16 x 0.75
3
2
27
20.5
107
13.5
8
95
87
E 6571/16/3/4
M16 x 0.75
3
4
27
20.5
152.6
13.5
8
140.6
132.6

Podrobnosti

Popis produktu

  • Lze použít pro funkci spínání a rozepínání

  • Včetně LED zobrazení spínacího stavu

  • Dodržujte pořadí připojení koncových spínačů – počínaje přípojem 1

  • Nepoužívané vstupy uzavřete zaslepovacími zástrčkami E 6572
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.