Árucikk 2

ADP
d1
Pólus
n
b
h
l
b1
h1
l1
l2
E 6571/16/3/2
M16 x 0.75
3
2
27
20.5
107
13.5
8
95
87
E 6571/16/3/4
M16 x 0.75
3
4
27
20.5
152.6
13.5
8
140.6
132.6

Részletek

Termékleírás

  • Záró- és nyitófunkcióhoz használható

  • LED kapcsolási állapotjelzővel

  • Tartsa be a végálláskapcsolók csatlakoztatási sorrendjét – az 1-es csatlakozással kezdve

  • A nem használt bemeneteket E 6572 vakdugókkal zárja le
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.