Artículos 2

ADP
d1
Pines
n
b
h
l
b1
h1
l1
l2
E 6571/16/3/2
M16 x 0.75
3
2
27
20.5
107
13.5
8
95
87
E 6571/16/3/4
M16 x 0.75
3
4
27
20.5
152.6
13.5
8
140.6
132.6

Detalles

Descripción del producto

  • Apto para contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados

  • LED de indicación de estado incl.

  • Debe tenerse en cuenta la secuencia de conexión de los interruptores de fin de carrera, empezando por la conexión 1

  • Colocar enchufes ciegos en las entradas libres
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.