Stavka 2

ADP
d1
Polovi
n
b
h
l
b1
h1
l1
l2
E 6571/16/3/2
M16 x 0.75
3
2
27
20.5
107
13.5
8
95
87
E 6571/16/3/4
M16 x 0.75
3
4
27
20.5
152.6
13.5
8
140.6
132.6

Detalji

Opis proizvoda

  • Može se koristiti za funkciju zatvaranja i otvaranja

  • Uključuje LED indikator stanja preklapanja

  • Pridržavajte se redosleda priključenja krajnjih prekidača, počevši od konektora za priključenje 1

  • Neiskorišćene ulaze zatvorite slepim utikačima E 6572