Artigos 2

ADP
d1
Pólos
n
b
h
l
b1
h1
l1
l2
E 6571/16/3/2
M16 x 0.75
3
2
27
20.5
107
13.5
8
95
87
E 6571/16/3/4
M16 x 0.75
3
4
27
20.5
152.6
13.5
8
140.6
132.6

Detalhes

Descrição do produto

  • Pode ser utilizado para funções normalmente abertas e normalmente fechadas

  • Inclui LED indicador do estado de comutação

  • Observar a sequência de ligação dos interruptores com cabo de ligação com LED – começando pelo cabo de ligação com LED 1

  • Atribuir entradas não utilizadas com fichas fictícias E 6572
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.