Componenti elettrici

Scoprite la nostra vasta gamma di componenti elettrici, tra cui i connettori industriali con numerose possibilità di combinazione e perfettamente in linea con la gamma di cavi. La nostra gamma di prodotti comprende anche un’ampia scelta di interruttori di fine corsa e di prossimità, sensori di campo magnetico, di temperatura e di pressione. Grazie ai nostri accessori complementari, i vostri stampi, così come le vostre macchine e attrezzature, sono perfettamente equipaggiati per una produzione sicura.

116 Prodotto/i trovato/i
116 Prodotto/i trovato/i
E 2700 Inserto femmina con fissaggio filettato
Inserto femmina con fissaggio filettato
9 Articolo/i
E 2702 Inserto maschio con fissaggio filettato
Inserto maschio con fissaggio filettato
9 Articolo/i
E 2710 Custodia ad incasso a due leve
Custodia ad incasso a due leve
4 Articolo/i
E 2711 Cassetta per zoccolo con doppia staffa trasversale
Cassetta per zoccolo con doppia staffa trasversale
7 Articolo/i
E 2712 Cassetta per connettore con staffa lunga
Cassetta per connettore con staffa lunga
8 Articolo/i
E 2713 Cassetta per zoccolo con staffa longitudinale
Cassetta per zoccolo con staffa longitudinale
10 Articolo/i
E 2714 Cassetta per connettore con staffa trasversale e coperchio
Cassetta per connettore con staffa trasversale e coperchio
4 Articolo/i
E 2715 Cassetta per zoccolo per staffe doppie trasversali, con coperchio
Cassetta per zoccolo per staffe doppie trasversali, con coperchio
4 Articolo/i
E 2716 Cassetta per connettore con staffa longitudinale, con coperchio
Cassetta per connettore con staffa longitudinale, con coperchio
8 Articolo/i
E 2717 Cassetta per zoccolo con staffa longitudinale, con coperchio
Cassetta per zoccolo con staffa longitudinale, con coperchio
8 Articolo/i
E 2744 Coperchio per connettore
Coperchio per connettore
2 Articolo/i
E 2720 Custodia mobile per staffa trasversale
Custodia mobile per staffa trasversale
4 Articolo/i
E 2722 Custodia mobile per staffa longitudinale
Custodia mobile per staffa longitudinale
8 Articolo/i
E 2730 Cassetta per cavi, con coperchio e sezione di montaggio
Cassetta per cavi, con coperchio e sezione di montaggio
18 Articolo/i
E 2732 Cassetta per cavi
Cassetta per cavi
8 Articolo/i
E 2735 Supporto per cassetta collegamento cavi
Supporto per cassetta collegamento cavi
7 Articolo/i
E 2740 Tappo di chiusura per cassetta zoccolo
Tappo di chiusura per cassetta zoccolo
3 Articolo/i
E 27405 Riduttore
Riduttore
2 Articolo/i
E 27421 Pressacavo
Pressacavo
6 Articolo/i
E 2750 Cavo di alimentazione
Cavo di alimentazione
2 Articolo/i
E 2751 Cavo per termocoppia
Cavo per termocoppia
2 Articolo/i
E 2752 Cavo coassiale con cavi di trasmissione elettrica e termica
Cavo coassiale con cavi di trasmissione elettrica e termica
8 Articolo/i
E 2765 Fermacavi
Fermacavi
7 Articolo/i
E 6500 Interruttore fine corsa verticale con connettore maschio
Interruttore fine corsa verticale con connettore maschio
1 Articolo/i
E 65005 Interruttore fine corsa verticale con connettore femmina
Interruttore fine corsa verticale con connettore femmina
1 Articolo/i
E 6502 Interruttore fine corsa verticale con connettore maschio, induttivo
Interruttore fine corsa verticale con connettore maschio, induttivo
1 Articolo/i
E 6504 Interruttore fine corsa verticale sino a 240 °C
Interruttore fine corsa verticale sino a 240 °C
1 Articolo/i
E 6505 Interruttore fine corsa orizzontale con connettore maschio
Interruttore fine corsa orizzontale con connettore maschio
1 Articolo/i
E 65025 Interruttore fine corsa verticale con connettore femmina, induttivo
Interruttore fine corsa verticale con connettore femmina, induttivo
1 Articolo/i
E 65055 Interruttore fine corsa orizzontale, con connettore femmina
Interruttore fine corsa orizzontale, con connettore femmina
1 Articolo/i
E 6507 Interruttore fine corsa orizzontale con connettore maschio, induttivo
Interruttore fine corsa orizzontale con connettore maschio, induttivo
1 Articolo/i
E 65075 Interruttore fine corsa orizzontale, con connettore femmina
Interruttore fine corsa orizzontale, con connettore femmina
1 Articolo/i
E 6509 Interruttore fine corsa orizzontale sino a 240 °C
Interruttore fine corsa orizzontale sino a 240 °C
1 Articolo/i
E 6571 Scatola adattatore per interruttore di fine corsa meccanico
Scatola adattatore per interruttore di fine corsa meccanico
2 Articolo/i
E 6572 Connettore cieco, M16, 3 poli
Connettore cieco, M16, 3 poli
1 Articolo/i
E 6585 Lampada di controllo per interruttore fine corsa
Lampada di controllo per interruttore fine corsa
2 Articolo/i
E 6512 Interruttore di fine corsa compatto
Interruttore di fine corsa compatto
1 Articolo/i
E 6515 Interruttore di fine corsa compatto, induttivo
Interruttore di fine corsa compatto, induttivo
1 Articolo/i
E 6524 Interruttore di precisione, meccanico, 80 °C
Interruttore di precisione, meccanico, 80 °C
2 Articolo/i
E 6524 HT Interruttore di precisione, meccanico, 200 °C
Interruttore di precisione, meccanico, 200 °C
1 Articolo/i
E 65241 Interruttore di precisione, meccanico, 130 °C
Interruttore di precisione, meccanico, 130 °C
1 Articolo/i
E 6525 Interruttore di fine corsa con pulsante a rotella
Interruttore di fine corsa con pulsante a rotella
3 Articolo/i
E 6526 Interruttore di fine corsa con pulsante a cupola
Interruttore di fine corsa con pulsante a cupola
3 Articolo/i
E 6540 Sensore analogico induttivo
Sensore analogico induttivo
2 Articolo/i
E 6541 Controller analogico
Controller analogico
1 Articolo/i
E 6550 Interruttore di prossimità con collegamento a spina
Interruttore di prossimità con collegamento a spina
2 Articolo/i
E 65505 Interruttore di prossimità con collegamento a spina sino a 140 °C
Interruttore di prossimità con collegamento a spina sino a 140 °C
1 Articolo/i
E 6551 Interruttore di prossimità con cavo
Interruttore di prossimità con cavo
1 Articolo/i
E 65511 Interruttore di prossimità con cavo, sino a 140 °C
Interruttore di prossimità con cavo, sino a 140 °C
2 Articolo/i
E 65512 Interruttore di prossimità con cavo, sino a 150 °C
Interruttore di prossimità con cavo, sino a 150 °C
1 Articolo/i
Vengono visualizzati 50 di 116 .
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.