Artykuły 2

ADP
d1
Piny
n
b
h
l
b1
h1
l1
l2
E 6571/16/3/2
M16 x 0.75
3
2
27
20.5
107
13.5
8
95
87
E 6571/16/3/4
M16 x 0.75
3
4
27
20.5
152.6
13.5
8
140.6
132.6

Szczegóły

Opis produktu

  • Możliwość zastosowania z funkcją zamykania i otwierania

  • Wraz z diodą LED sygnalizującą stan przełączania

  • Należy przestrzegać kolejności podłączenia wyłączników krańcowych, zaczynając od 1

  • Niewykorzystane wejścia należy wypełnić wtyczkami zaślepiającymi E 6572
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.