Είδος 2

ADP
d1
Πόλοι
n
b
h
l
b1
h1
l1
l2
E 6571/16/3/2
M16 x 0.75
3
2
27
20.5
107
13.5
8
95
87
E 6571/16/3/4
M16 x 0.75
3
4
27
20.5
152.6
13.5
8
140.6
132.6

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία κλεισίματος και ανοίγματος

  • Συμπερ. Λυχνία: LED ένδειξης κατάστασης μεταγωγής

  • Λάβετε υπόψη την ακολουθία σύνδεσης του τερματικού διακόπτη – ξεκινώντας από τη θύρα 1

  • Τοποθετήστε τυφλά βύσματα E 6572 στις μη κατειλημμένες εισόδους
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.