Ürünler 2

ADP
d1
Kutuplar
n
b
h
l
b1
h1
l1
l2
E 6571/16/3/2
M16 x 0.75
3
2
27
20.5
107
13.5
8
95
87
E 6571/16/3/4
M16 x 0.75
3
4
27
20.5
152.6
13.5
8
140.6
132.6

detaylar

Product description

  • Can be used for normally closed or normally open contact function

  • Includes LED switching state indicator

  • Note the order of the limit switch terminals – starting with terminal 1

  • Fit unused inputs with dummy connectors E 6572
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.