Articol 2

ADP
d1
Pol
n
b
h
l
b1
h1
l1
l2
E 6571/16/3/2
M16 x 0.75
3
2
27
20.5
107
13.5
8
95
87
E 6571/16/3/4
M16 x 0.75
3
4
27
20.5
152.6
13.5
8
140.6
132.6

Detalii

Descriere produs

  • Poate fi utilizat pentru funcții normal deschise și normal închise

  • Inclusiv afișaj LED al stării de comutare

  • Respectați secvența de conectare conector senzor de capăt de cursă - începând cu conectorul 1

  • Atribuiți intrările neutilizate cu ștecăre oarbe E 6572
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.