Artikkelit 2

ADP
d1
Navat
n
b
h
l
b1
h1
l1
l2
E 6571/16/3/2
M16 x 0.75
3
2
27
20.5
107
13.5
8
95
87
E 6571/16/3/4
M16 x 0.75
3
4
27
20.5
152.6
13.5
8
140.6
132.6

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Voidaan käyttää NO- ja NC-toimintoihin

  • Mukana LED-kytkentätilailmaisin

  • Seuraa liitännän rajakytkimen järjestystä – alkaen liittimestä 1

  • Täytä vapaat tulot sokkopistokkeilla E 6572
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.