Artikel 2

ADP
d1
Pole
n
b
h
l
b1
h1
l1
l2
E 6571/16/3/2
M16 x 0.75
3
2
27
20.5
107
13.5
8
95
87
E 6571/16/3/4
M16 x 0.75
3
4
27
20.5
152.6
13.5
8
140.6
132.6

Details

Produktbeschreibung

  • Einsetzbar für Schließer- und Öffnerfunktion
  • Inkl. LED-Schaltzustandsanzeige
  • Reihenfolge Anschluss Endschalter beachten – beginnend bei Anschluss 1
  • Nicht belegte Eingänge mit Blindsteckern E 6572 belegen
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.