Articolo 3

ADP
d1
Poli
Forma
Tipo di connessione
l1
d3
h3
E 66045/16/3/A1/L meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
A1
L
70
18.5
-
E 66045/16/3/B1/L meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
B1
L
40
20
34
E 66045/16/3/A1/S meu-simple-table-cell__cell-product-img
M16 x 0.75
3
A1
S
70
18.5
-

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Montaggio rapido con fissaggio filettato
  • Chiave esagonale incluso nella fornitura

Materiale

  • Superficie di contatto: Argento (Ag)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.