Articolo 1

ADP
d1
l1
A
d2
d3
l2
l3
l4
SW
E 6524 HT/ 6/46
M 6 x 0.75
46
2x0,14
4.3
2
2000
3.5
3.2
8

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Esatta riproducibilità di 10 μm

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 6524 HT/ 6/46 Interruttore di precisione, meccanico, 200 °C

E 6524 HT/ 6/46

Interruttore di precisione, meccanico, 200 °C

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.