Artikel 2

ADP
d1
Stolpe
n
b
h
l
b1
h1
l1
l2
E 6571/16/3/2
M16 x 0.75
3
2
27
20.5
107
13.5
8
95
87
E 6571/16/3/4
M16 x 0.75
3
4
27
20.5
152.6
13.5
8
140.6
132.6

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Kan användas för både slutar- och öppnarfunktion

  • Inkl. LED-indikator för omkopplingsstatus

  • Observera ordningsföljden för anslutning av gränslägesbrytare - börja med anslutning 1

  • Tilldela oanvända ingångar med dummypluggar E 6572
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.