Articolo 1

ADP
d1
l1
A
SW
l2
l3
l4
Poli
E 65241/ 8/37
M 8 x 0.75
37
3x0,14
10
1000
28
2
3

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ripetibilità di 5μm
  • Temperatura massima: 130°C

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 65241/ 8/37 Interruttore di precisione, meccanico, 130°C

E 65241/ 8/37

Interruttore di precisione, meccanico, 130°C

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.