Artikelen 2

ADP
d1
Polen
n
b
h
l
b1
h1
l1
l2
E 6571/16/3/2
M16 x 0.75
3
2
27
20.5
107
13.5
8
95
87
E 6571/16/3/4
M16 x 0.75
3
4
27
20.5
152.6
13.5
8
140.6
132.6

Details

Productbeschrijving

  • Inzetbaar voor sluit- en openingsfunctie

  • Incl. LED-schakelindicator

  • Aansluitvolgorde eindschakelaar in acht nemen - te beginnen bij aansluiting 1

  • Niet gebruikte ingangen voorzien van blindstekker E 6572
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.