Articolo 2

ADP
d1
l
l1
l2
l3
E 6740/2,5
2.5
34
10
5
3
E 6740/4,0
4
29
8
5
-

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Certificato di calibratura inclusi
  • E 6772 incluso nella fornitura
  • Temperatura massima dello stampo = 200°C
  • Temperatura massima di fusione = <400°C

Materiale

  • 1.4542
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.