Articolo 6

ADP
l
b
h
HWS 180/ 300
300
44
50
HWS 180/ 400
400
44
50
HWS 180/ 500
500
44
50
HWS 180/ 600
600
44
50
HWS 180/ 700
700
44
50
HWS 180/ 800
800
44
50

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Forza di serraggio massima: 6 tonnellate
  • Lunghezza delle guide di serraggio: 300-800 mm
  • Il passo della dentatura è di 2,5 mm.
  • La distanza nominale tra i denti della guida di serraggio è di 2,50015 mm. Ciò significa, ad esempio, che la distanza nominale tra 200 dentature è 200 x 2,50015 mm = 500,030 mm. Questo deve essere tenuto in considerazione quando si creano programmi CAM con posizioni di arresto calcolate. Si noti inoltre che il primo foro di posizionamento (ø 12 H7) può essere utilizzato come riferimento.
  • Precisione della dentatura sino al foro di posizionamento di ±0,01 mm (sino a 700 mm di lunghezza)
  • Attenzione: se le guide di serraggio sono fissate su un tavolo a griglia forata, i bulloni devono sempre essere inseriti nel foro ø 12 H7 (vedere i disegni).

Materiale

  • Acciaio per utensili, temprato

Utilizzo

  • Staffaggio delle piastre normalizzate staffaggio multiplo / staffaggio di componenti speciali
  • Set di viti HWS 1809 per la guida di serraggio abbinata (HWS 180/ 300 = HWS 1809/ 300)
  • Staffe di serraggio HWS 1808 per HWS 180
  • Tassello di posizionamento HWS 9020/18/xx
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.