Artigos 6

ADP
l
b
h
HWS 180/ 300
300
44
50
HWS 180/ 400
400
44
50
HWS 180/ 500
500
44
50
HWS 180/ 600
600
44
50
HWS 180/ 700
700
44
50
HWS 180/ 800
800
44
50

Detalhes

Descrição do produto

  • A força de aperto máxima é de 6 toneladas
  • O comprimento das calhas de fixação é de 300 a 800 mm
  • O passo do dentado é de 2,5 mm
  • A distância nominal entre os dentados da calha de fixação é de 2,50015 mm. Isto significa, por exemplo, que a distância nominal entre 200 dentados é de 200 x 2,50015 mm = 500,030 mm. Isto deve ser tido em conta ao criar programas CAM com posições de batente calculadas. Note-se também que aqui pode ser utilizado como referência o primeiro furo de posicionamento (ø12 H7)
  • A precisão do dentado até ao furo de posicionamento é de ±0,01 mm (até 700 mm de comprimento)
  • Atenção: Se as calhas de fixação forem fixadas numa mesa perfurada, os pernos devem ser sempre colocados na furação ø12 H7 (consultar os desenhos)

Material

  • Aço-ferramenta, temperado

Aplicação

  • Fixação de placas normalizadas em P / fixação múltipla / fixação de componentes especiais
  • Conjunto de parafusos HWS 1809 para a calha de fixação correspondente (HWS 180/ 300 = HWS 1809/ 300)
  • Grampo de aperto HWS 1808 para HWS 180
  • Porca para rasgos T HWS 9020/18/xx
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.