Articolo 9

ADP
b
b1
h
l
M
HWS 9020/18/12
18
12
12
25
M6
HWS 9020/18/14
18
14
12
25
M6
HWS 9020/18/16
18
16
12
25
M6
HWS 9020/18/18
18
18
10
22
M6
HWS 9020/18/20
18
20
12
25
M6
HWS 9020/18/22
18
22
12
25
M6
HWS 9020/20/14
20
14
10
25
M6
HWS 9020/20/16
20
16
10
25
M6
HWS 9020/20/18
20
18
10
25
M6

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Permette un facile posizionamento e tempi di allineamento brevi per dispositivi e morse meccaniche nelle scanalature a T delle macchine per utensili
  • Svasatura della testa cilindrica per l’avvitamento del tassello scorrevole con viti secondo DIN 84 o ISO 4762
  • La sostituzione dei tasselli scorrevoli a T consente la lavorazione su macchine con diverse larghezze di scanalature
  • Tutti i tasselli di posizionamento con b18 possono essere utilizzati con la guida di serraggio HWS 180

Materiale

  • C15 cementato
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.