Articolo 1

ADP
Lavorazione
b
Rondella
ASA 1400/01
Standard
143
PC incolore UV400

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Nasello morbido e regolabile
  • Regolabili per ogni conformazione del viso
  • Stanghette flessibili e inclinazione variabile
  • Ottima tenuta in ogni situazione

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

ASA 1400/01 Occhiali di sicurezza, uvex i - 3 Immagine singola del prodotto

ASA 1400/01

Occhiali di sicurezza, uvex i - 3

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.