Артикул 6

ADP
l
b
h
HWS 180/ 300
300
44
50
HWS 180/ 400
400
44
50
HWS 180/ 500
500
44
50
HWS 180/ 600
600
44
50
HWS 180/ 700
700
44
50
HWS 180/ 800
800
44
50

Детайли

Описание на продукта

  • Максималната сила на затягане е 6 тона
  • Дължината на притискащите шини е от 300 до 800 мм
  • Разстоянието между зъбите е 2,5 mm
  • Номиналното разстояние между зъбите на притискащата шина е 2,50015 mm. Това означава, например, че номиналното разстояние между 200 зъба е 200 x 2,50015 mm = 500,030 mm. Това трябва да се вземе предвид при създаването на CAM програми с изчислени стоп позиции. Моля, обърнете внимание, че тук може да се използва като референтен първият позициониращ отвор (ø12 H7)
  • Прецизността на зъбното оформяне до отвора за позициониране е ±0,01 mm (дължина до 700 mm)
  • Внимание: Ако притискащите шини се закрепват върху маса с перфорирана решетка, в отвора ø12 H7 винаги трябва да се монтират шпилки (вж. чертежите)

Материал

  • Инструментална стомана, закалена

Приложение

  • Напрежение на P-Стандартни плочи / многократно напрежение / напрежение на специални компоненти
  • Комплект винтове HWS 1809 за съответстваща притискаща шина (HWS 180/ 300 = HWS 1809/ 300)
  • Планки стягащи HWS 1808 за HWS 180
  • Т- гайка със шлиц HWS 9020/18/xx
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.