Articolo 6

ADP
Lavorazione
Pz. / Conf.
l
b
h
HWS 1804/ 1/ 1
carburo di tungsteno
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 2
carburo di tungsteno / liscia
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 3
liscia
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 4
scanalata
1
42-49
30
22
HWS 1804/ 1/ 5
dentata
1
50,5-58
30
22
HWS 1804/ 2/ 7
piastra di arresto per morsa doppia
1
42
44
4.4

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Nonostante le dimensioni ridotte, questi blocchetti piatti hanno un’elevata forza di serraggio (fino a 60 kN).
  • Sono leggeri, facili da maneggiare e, se necessario, possono essere trasferiti senza problemi da una macchina all’altra
  • Durezza 48–52 HRC
  • Descrizione dell'articolo:
    HWS 1804/x/y
    x = dimensione/forma (vedere i disegni)
    y = Tipo di superficie: 
    1 = carburo di tungsteno
    2 = lato 1 (carburo di tungsteno) & lato 2 (liscio)
    3 = liscio
    4 = scanalato
    5 = dentato
    7 = piastra di arresto per morsa doppia

Materiale

  • Acciaio per utensili, temprato

Utilizzo

  • Per lo staffaggio del pezzo
  • La caratteristica principale della morsa doppia è la distribuzione della forza a forma di cuneo, che fissa il pezzo sia sul piano orizzontale che su quello verticale quando si stringe in entrambe le direzioni.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.