Položek 6

ADP
l
b
h
HWS 180/ 300
300
44
50
HWS 180/ 400
400
44
50
HWS 180/ 500
500
44
50
HWS 180/ 600
600
44
50
HWS 180/ 700
700
44
50
HWS 180/ 800
800
44
50

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální upínací síla je 6 tun
  • Délka lišt je 300 až 800 mm
  • Rozteč zubů je 2,5 mm
  • Jmenovitá vzdálenost mezi zuby upínací lišty je 2,50015 mm. To znamená že například jmenovitá vzdálenost mezi 200 zuby je 200 x 2,50015 mm = 500,030 mm. Tuto skutečnost je třeba zohlednit při vytváření programů CAM s výpočtem dorazových pozicí. Vezměte také na vědomí, že první polohovací otvor (ø12 H7) lze použít jako referenční
  • Přesnost zoubkování po polohovací otvor je ±0,01 mm (do délky 700 mm)
  • Upozornění: Pokud jsou upínací lišty upnuty na stůl s rastrem otvorů, musí být čepy se závity vždy namontovány do otvoru ø12 H7 (viz výkresy)

Materiál

  • Nástrojová ocel, kalená

Použití

  • Upínání standardizovaných nevrtaných P-desek / vícenásobné upínání / upínání speciálních komponentů
  • Sada šroubů HWS 1809 pro odpovídající upínací lištu (HWS 180/ 300 = HWS 1809/ 300)
  • Upínací třmeny HWS 1808 pro HWS 180
  • Kámen do T-drážky HWS 9020/18/xx
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.