Articles 6

ADP
l
b
h
HWS 180/ 300
300
44
50
HWS 180/ 400
400
44
50
HWS 180/ 500
500
44
50
HWS 180/ 600
600
44
50
HWS 180/ 700
700
44
50
HWS 180/ 800
800
44
50

Détails

Description du produit

  • Force de bridage maximale : 6 tonnes
  • Longueur des rails : 300–800 mm
  • Pas de denture : 2,5 mm
  • Distance nominale entre les dents du rail de bridage : 2,50015 mm ; ex. : distance nominale entre 200 dents = 200 x 2,50015 mm = 500,030 mm ; tenir en compte la distance nominale lors de la création de programmes CAM avec positions de butée incluses ; le premier trou de positionnement (ø 12 H7) peut être utilisé en tant que référence
  • Précision de la denture jusqu’au trou de positionnement : ±0,01 mm (jusqu’à une longueur de 700 mm)
  • Attention : lors du bridage des rails sur une table à trous, il faut toujours installer les boulons dans les trous à ø 12 H7 (voir les schémas).

Matériau

  • Acier à outils, trempé

Application

  • Bridage de plaques et tasseaux standards / bridage multiple / bridage de composants spéciaux
  • Kit de vis HWS 1809 pour le rail de bridage adapté (HWS 180/ 300 = HWS 1809/ 300)
  • Brides de fixation HWS 1808 pour HWS 180
  • Écrou pour rainure en T HWS 9020/18/xx
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.