Artículos 6

ADP
l
b
h
HWS 180/ 300
300
44
50
HWS 180/ 400
400
44
50
HWS 180/ 500
500
44
50
HWS 180/ 600
600
44
50
HWS 180/ 700
700
44
50
HWS 180/ 800
800
44
50

Detalles

Descripción del producto

  • Fuerza de sujeción máxima de 6 toneladas
  • Longitud de las guías de sujeción entre 300 y 800 mm
  • Paso del dentado de 2,5 mm
  • Distancia nominal entre dientes de la guía de sujeción es de 2,50015 mm; es decir, que la distancia nominal entre, por ejemplo, 200 dientes es de 200 x 2,50015 mm = 500,030 mm. La distancia nominal debe tenerse en cuenta al crear programas CAM que incluyan posiciones calculadas para el tope fijo. Tenga también en cuenta que el primer agujero de posicionamiento (diám. 12 H7) puede utilizarse como referencia.
  • Precisión del dentado hasta el agujero de posicionamiento de ±0,01 mm (hasta 700 mm de longitud)
  • Atención: al fijar las guías de sujeción sobre un mesa de trama perforada, los pernos deben colocarse siempre en los agujeros diám. 12 H7 (véanse los planos).

Material

  • Acero para herramientas, templado

Aplicación

  • Sujeción de placas y regles estándar P / sujeción múltiple / sujeción de componentes especiales
  • Juego de tornillos HWS 1809 para guía de sujeción compatible (HWS 180/ 300 = HWS 1809/ 300)
  • Bloques de sujeción HWS 1808 para HWS 180
  • Tuerca en T HWS 9020/18/xx
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.