Izdelek 6

ADP
l
b
h
HWS 180/ 300
300
44
50
HWS 180/ 400
400
44
50
HWS 180/ 500
500
44
50
HWS 180/ 600
600
44
50
HWS 180/ 700
700
44
50
HWS 180/ 800
800
44
50

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Največja vpenjalna sila je 6 ton
  • Dolžina vpenjalnih trakov je od 300 do 800 mm
  • Razmik med zobmi je 2,5 mm
  • Nazivna razdalja med zobmi vpenjalne palice je 2,50015 mm. To pomeni, da je na primer nazivna razdalja med 200 zobmi 200 x 2,50015 mm = 500,030 mm. Slednje je treba upoštevati pri ustvarjanju programov CAM z izračunanimi položaji zaustavitve. Upoštevajte tudi, da se prva luknja za pozicioniranje (ø12 H7) lahko uporabi kot referenca
  • Natančnost nazobčanja do pozicijske luknje je ±0,01 mm (dolžina do 700 mm)
  • Pozor: Če so vpenjalne palice vpete na mizo s perforirano mrežo, je treba v luknjo ø12 H7 vedno namestiti vijake (glej risbe)

Material

  • Orodno jeklo, kaljeno

Uporaba

  • Vpenjanje P-standardnih plošč / večkratno vpenjanje / vpenjanje posebnih komponent
  • Komplet vijakov HWS 1809 za ustrezno vpenjalno palico (HWS 180/ 300 = HWS 1809/ 300)
  • Vpenjalo za strojni primež HWS 1808 za HWS 180
  • Prilagodna matica za T-utor HWS 9020/18/xx